SRE2-G3/8-13X/10

Номер на част
561734
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция фиксирани, нерегулируеми
Тип корекция Нерегулируеми
Кухина 08520
Qmax клапани [l/min] 20
Q семейство продукти [l/min] 8 - 15
Семейство продукти SRE2-13X
Стойност за настройка на дебита [l/min] 10
Обхват на дебита [l/min] 10 - 0
Функция Макарен вентил
Функция Клапан за управление на потока
Ном. размер 8
Обозначение на обекта SRE2-G3/8-12X/10
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Inch
Номер на частта 561734
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)