DR08-01-C-N-050V

Номер на част
560452
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Клапан за управление на налягане
Тип корекция Инструмент
Кухина FC08-3
Qmax клапани [l/min] 15
Семейство продукти DR08
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 2 - 207
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 15
Обхват на настройка на налягането [bar] 3 - 35
Ном. размер 8
Обозначение на обекта DR08-01-C-N-050V
Pmax [bar] 420
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 560452
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура BG

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Продуктова брошура BG

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Продуктова брошура EN

(0.31 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)