Технически данни
Номинално налягане | 350 |
---|---|
Номинално налягане | 35 |
Номинално налягане | 5000 |
Сертификат за одобрение/тест | Без одобрение |
Ном. размер | 10 |
M20100000 | S |
Свързване на акумулатор | M33x2 |
M20004371 | DB12 |
Конструкция | с предпазен клапан |
Настройка на налягането | 50 |
M20100001 | NBR |
M20100002 | L |
M20100003 | O |
M20100004 | O |
Тип регулиране | Настроени под налягане и оловно запечатани от TÜV |
Освобождаване на налягането на акумулатора към резервоара | Ръчно |
Дизайн, тарелков клапан | Без тарелков клапан* |
Предпочитани модели | Не |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(1.69 MB)

Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Продуктова брошура
BG
(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Продуктова брошура
EN
(0.57 MB)