ERVE08021-01-C-VS-6-2

Номер на част
552038
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция О-пръстен на контролната макара
Функция Контролен клапан за отваряне
Пилотно съотношение 6
Тип корекция Не е наличен
Кухина 08021
Qmax клапани [l/min] 30
Семейство продукти ERVE08021
Налягане на отваряне [bar] 2
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 30
Ном. размер 8
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Inch
Уплътнителен материал FKM
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Продуктова брошура BG

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Продуктова брошура EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)