Технически данни
Комбинация | Без BV комбинация |
---|---|
Мониторинг на позицията на превключвателя | Без превключвател поз. наблюдение |
Ключалка | Без заключване |
Отвори за фиксиране | Без фиксиращи отвори |
Сертификат за одобрение/тест | Без одобрение |
Задействане | Ръчен лост |
Номинално налягане | 725 |
Номинално налягане | 5 |
Номинално налягане | 50 |
Размер на гаечен ключ | SW06.3 |
Дизайн на лоста | Лост за управление |
Повърхностна защита | Никелирано покритие |
Код на материала | Месинг-месинг-PTFE-PTFE |
Материал на корпуса, сферичен кран | Месинг |
Стандартно | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Обозначение на връзка/фланец | Rp |
Тип връзка | Женска резба |
Номинален размер DN | 16 |
Конструкция | KHNVS |
Обозначение на обекта | KHNVS-Rp1/2-2233-12X |
Номер на частта | 551093 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(1.69 MB)
Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура
BG
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура
BG
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура
EN
(0.26 MB)