FAM-3025-M-2-B-18-R-H-C1-A-0

Номер на част
4880249
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
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности Няма
Измервателна техника A=АкваСензор
Нагревател H=Нагревател
Тип вакуумна помпа R=Вакуумна помпа с ротационни лопатки
Размер на филтъра MVH-F-118 (N50)
Напрежение B=415V-50Hz-3Ph
Версия 2=мобилни
Оперативна среда M=Минерално масло
Размер 25 l/min серия 3 000

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Продуктова брошура BG

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Продуктова брошура EN

(2.07 MB)