Технически данни
Стандартно | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Допълнителни подробности | Няма |
Измервателна техника | A=АкваСензор |
Нагревател | H=Нагревател |
Тип вакуумна помпа | R=Вакуумна помпа с ротационни лопатки |
Размер на филтъра | MVH-F-118 (N50) |
Напрежение | H=440V-60Hz-3Ph |
Версия | 2=мобилни |
Оперативна среда | M=Минерално масло |
Размер | 45 l/min серия 3 000 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Продуктова брошура
BG
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Продуктова брошура
EN
(2.07 MB)