Технически данни
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Размер на контейнера [l] | 100 |
Обемен поток 1 | 30 |
Единица, макс. допустимо налягане | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
Макс. допустима температура на средата [°C] | 70 |
Мин допустима температура на средата [°C] | 10 |
Тип | OLSW-030 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

TechNews OLSW30
Продуктова информация
BG
(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Продуктова информация
EN
(0.67 MB)