Технически данни
Модел | Ниска резолюция |
---|---|
Резолюция | 60 |
Функция | Клапан за противовес |
Пилотно съотношение | 2 |
Тип корекция | Инструмент |
Кухина | T-21A |
Qmax клапани [l/min] | 60 |
Семейство продукти | RS21AE |
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 40 - 420 |
Обхват на обемния поток [l/min] | 0 - 60 |
Обхват на настройка на налягането [bar] | 40 - 105 |
Ном. размер | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
Тип контрол | Директно действащ |
Тип инсталация | Друго |
Уплътнителен материал | NBR |
Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Продуктова брошура
BG
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Продуктова брошура
EN
(0.59 MB)