FAM-10/15-I-2-A-05-R-H-C2-AC1-2

Номер на част
4865713
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
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности Z=серия
Измервателна техника AC=с AS & CS
Степен на филтриране Z=без филтърен елемент
Филтърен материал Z= без
Напрежение A=400V-50Hz-3Ph
Версия 4=мобилни с нагревател
Оперативна среда I=Изолационно масло
Размер и номинален дебит 10/15=15l/min

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
BUW4166128-00002
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(3.39 MB)

BUW4592901-00002
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(3.54 MB)