MFU-10P9-SAF-FE

Номер на част
4856564
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
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности Стандартен
Захранващо напрежение 110 V-50 Hz-1 PH
Тип Премиум
Размер 10

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
BUW4391552-00001
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(6.94 MB)