FSA-0127-0.11003/HT/M12.200-2xIB BV

Номер на част
4828527
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
Номинално налягане [MPa] 0.1
Номинално налягане [bar] 1
Повърхностна защита Неръждаема стомана (отв. + гайка)
Монтажна гайка С (фас. гайка)
Закрепващ винт, FSA M12
Контрастен панел HYDAC с термометър
Материал, рамка, FSA Неръждаема стомана
Материал, конектор, FSA PA
Допълнителна функция (+ банджо болт) Без
Материал на тръбата Стъклен
Геометрия на тръбата Кръгъл
Уплътнение/О-пръстен 0
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск NBR
Модел, FSA/FSK FSA
Сертификат за одобрение/тест BV (Bureau Veritas)

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating instruction FSA-RV
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Продуктова брошура BG

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Продуктова брошура EN

(0.52 MB)