Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
JavaScript изглежда е деактивиран във Вашия браузър.
За най-добро изживяване на нашия сайт не забравяйте да включите JavaScript в браузъра си.
Технически данни
Повече информация
Стандартно
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Измервателна техника
A=АкваСензор
Нагревател
H=Нагревател
Тип вакуумна помпа
R=Вакуумна помпа с ротационни лопатки
Размер на филтъра
MVH-F-134 (N100)
Напрежение
A=400V-50Hz-3Ph
Версия
2=мобилни
Оперативна среда
M=Минерално масло
Размер
75 l/min серия 3 000