WK12C-01-C-UN-0

Номер на част
4806713
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
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Функция 3/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WK12C
Дизайн на намотка 50-2345
Кухина FC12-3
Qmax клапани [l/min] 60
Семейство продукти WK12C
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 250
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 60
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 60
Ном. размер 12
Pmax [bar] 250
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал PU-NBR
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Продуктова брошура BG

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Продуктова брошура EN

(0.47 MB)