RBE-R1/2-X-60

Номер на част
480337
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
Реакционен обемен поток [l/min] 60
Функция Клапан за прекъсване на маркуча
Тип корекция Инструмент
Кухина 10520
Qmax клапани [l/min] 75
Семейство продукти RBE-R1/2
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 75
Ном. размер 10
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Inch
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Продуктова брошура BG

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Продуктова брошура EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)