Технически данни
M20004258 | 01 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 14,5 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
Обемен поток 1 | 65 |
Единица, макс. допустимо налягане | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Макс. допустима температура на средата [°C] | 50 |
Мин допустима температура на средата [°C] | 5 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Продуктова брошура
BG
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Продуктова брошура
EN
(3.49 MB)