GSU-B-29-1X/-FS *

Номер на част
4798075
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
M20004258 01
M20003992 49
M20003775 29
M20003778 13
M20003853 24
Обемен поток 1 130
Единица, макс. допустимо налягане bar
M20003772 59
M20003852 DC
M20003854 0
M20003860 0.1
M20003855 0
M20003782 5
M20003783 40
Макс. допустима температура на средата [°C] 50
Мин допустима температура на средата [°C] 5

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Продуктова брошура BG

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Продуктова брошура EN

(3.49 MB)