GSU-P-29-1X/-FS-AN *

Номер на част
4797946
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
M20004258 03
M20003992 49
M20003775 29
M20003778 13
M20003853 230
Обемен поток 1 130
Единица, макс. допустимо налягане bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Макс. допустима температура на средата [°C] 50
Мин допустима температура на средата [°C] 5

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Продуктова брошура BG

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Продуктова брошура EN

(3.49 MB)