GSU-E-14-1X/ *

Номер на част
4797607
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
M20004258 02
M20003992 49
M20003775 14,5
M20003778 13
Обемен поток 1 65
M20003785 BAR
M20003772 59
M20003782 5
M20003783 40
M20004121 50
M20004122 5

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Продуктова брошура BG

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Продуктова брошура EN

(3.49 MB)