SRE4-G3/4-01X/20 Q=20,0-21,9

Номер на част
479467
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип корекция Инструмент
Кухина 12520
Qmax клапани [l/min] 106
Q семейство продукти [l/min] 2 - 106
Семейство продукти SRE4
Обхват на дебита [l/min] 20 - 21.9
Функция Макарен вентил
Функция Клапан за управление на потока
Ном. размер 12
Обозначение на обекта SRE4-G3/4-01X/20 Q=20,0-21,9
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Inch
Номер на частта 479467
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Продуктова брошура BG

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Продуктова брошура EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)