OLSW-100-M-400/50/3-02*

Номер на част
4791883
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
M20003778 6
M20003853 400
Размер на контейнера [l] 130
Обемен поток 1 100
Единица, макс. допустимо налягане bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Макс. допустима температура на средата [°C] 70
Мин допустима температура на средата [°C] 10
Тип OLSW-100

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Price list OLSW
Продуктова информация BG

(5.93 MB)

Price list OLSW
Продуктова информация EN

(5.93 MB)

Tech News OLSW100
Продуктова информация BG

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Продуктова информация EN

(0.7 MB)