OLSW-030-M-400/50/3-02*

Номер на част
4791881
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
M20003778 6
M20003853 400
M20004249 030
M20003773 100
Обемен поток 1 30
M20003785 BAR
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
M20004121 70
M20004122 10

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EN_Preisliste 2023 OLSW
Продуктова информация BG

(5.93 MB)

EN_Preisliste 2023 OLSW
Продуктова информация EN

(5.93 MB)