Технически данни
Модел | Оптимизиран за производителност |
---|---|
Тип, ръчно управление | Ръчно регулиране на налягането |
Модел | Оптимизиран за производителност |
Ръчно превключване | Да |
Функция | 2/2 насочващ клапан |
Задействане | Магнитен |
Серия клапани | WS08W-61 |
Дизайн на намотка | 50-1836 |
Кухина | FC08-2 |
Qmax клапани [l/min] | 25 |
Семейство продукти | WS08W-61 |
Тип конектор | Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1 |
Диапазон на налягането P [bar] | 0 - 350 |
Намотка | 24 V DC |
Обхват на обемния поток [l/min] | 0 - 25 |
Функция | Тарелков клапан |
Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 25 |
Ном. размер | 8 |
Pmax [bar] | 350 |
Тип контрол | Директно действащ |
Тип инсталация | UNF |
Уплътнителен материал | NBR |
Номер на част, бобина | 915142 |
Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура
BG
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура
EN
(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Продуктова брошура
BG
(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Продуктова брошура
EN
(0.37 MB)