WS08W-61M-C-N-0

Номер на част
4787984
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
Модел Оптимизиран за производителност
Тип, ръчно управление Ръчно регулиране на налягането        
Модел Оптимизиран за производителност
Ръчно превключване Да
Функция 2/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WS08W-61
Дизайн на намотка 50-1836
Кухина FC08-2
Qmax клапани [l/min] 25
Семейство продукти WS08W-61
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 350
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 25
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 25
Ном. размер 8
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал FKM
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Продуктова брошура BG

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Продуктова брошура EN

(0.37 MB)