Технически данни
Чрез задвижване | Единична помпа |
---|---|
Портове | SAE, метрична резба |
Позиция, портове 1 | Радиален |
Контролер | Клапан за редуциране на налягането |
Уплътнения | Viton |
Вал | SAE CC шлицов вал |
Монтажен фланец | SAE C монтажен фланец 2/4-дупки |
Посока на въртене | Въртене по часовниковата стрелка |
Работен обем | 100 |
Диапазон на настройка | Без |
Размер | PPV100M |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

Axial Piston Pump PPV100M
Продуктова брошура
BG
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Продуктова брошура
EN
(11.7 MB)