PVV103-3-80FHRMAPCS003-2500 *

Номер на част
4769143
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
Чрез задвижване Единична стр. с подготовка за др. задв.
Позиция, портове 1 Радиален
Контролер 2-етапно рег. нал.1-ви фиксиран
Уплътнения NBR
Вал ISO вал с ключ Ø40 mm
Монтажен фланец ISO монтажен фланец Ø 160 4-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 80
Диапазон на настройка 40-250
Размер PVV103-3