PPV100M45R-PR-B2S-AV-00020-0000

Номер на част
4767905
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
Чрез задвижване SAE A проходно задвижване
Портове SAE, метрична резба
Позиция, портове 1 Радиален
Контролер Клапан за редуциране на налягането с дистанционно управление
Уплътнения Viton
Вал SAE BB шлицов вал – подрязан
Монтажен фланец SAE B монтажен фланец 2-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 45
Диапазон на настройка Без
Размер PPV100M

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Axial Piston Pump PPV100M
Продуктова брошура BG

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Продуктова брошура EN

(11.7 MB)