RS21AE-02-C-N-3-210V150

Номер на част
4735506
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
Модел Ниска резолюция
Настройка на налягането [bar] 150
Резолюция 60
Функция Клапан за противовес
Пилотно съотношение 3
Тип корекция Инструмент
Кухина T-21A
Qmax клапани [l/min] 60
Семейство продукти RS21AE
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 40 - 420
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 60
Обхват на настройка на налягането [bar] 70 - 210
Ном. размер 21
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал NBR
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Продуктова брошура BG

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Продуктова брошура EN

(0.59 MB)