RS2A-01-C-N-10-420V

Номер на част
4717299
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
Модел Средна резолюция
Резолюция 120
Функция Клапан за противовес
Пилотно съотношение 10
Тип корекция Инструмент
Кухина T-2A
Qmax клапани [l/min] 120
Семейство продукти RS2A
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 70 - 420
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 120
Обхват на настройка на налягането [bar] 140 - 420
Ном. размер 2
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал NBR
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RS2A-01 Counter Balance Valve
Продуктова брошура BG

(0.6 MB)

RS2A-01 Counter Balance Valve
Продуктова брошура EN

(0.6 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)