RS11A-02-C-N-8-350V

Номер на част
4717296
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
Модел Ниска резолюция
Резолюция 60
Функция Клапан за противовес
Пилотно съотношение 8
Тип корекция Инструмент
Кухина T-11A
Qmax клапани [l/min] 60
Семейство продукти RS11A
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 30 - 350
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 60
Обхват на настройка на налягането [bar] 200 - 350
Ном. размер 11
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал NBR
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RS11A-02 Counter Balance Valve
Продуктова брошура BG

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Продуктова брошура EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Продуктова брошура BG

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Продуктова брошура EN

(0.32 MB)