Технически данни
Стандартно | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Захранващо напрежение | 230 V AC / 50 Hz / 1 Ph Европа |
Течност за анализ | Разтворител AIII клас |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Продуктова брошура
BG
(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Продуктова брошура
EN
(0.8 MB)

BUW4165698-00002
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(2.79 MB)