Технически данни
Стандартно | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Размер CTU | 2= h=550, b=800, t=650mm |
Захранващо напрежение | K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Продуктова брошура
BG
(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Продуктова брошура
EN
(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(8.23 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(9.51 MB)