FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-ESP

Номер на част
4679473
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
M20003775 6,3
M20003778 180
M20003853 400
Размер на контейнера [l] 250
Обемен поток 1 20
Единица, макс. допустимо налягане bar
M20003772 05
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 55
M20003855 3
M20003782 -20
M20003783 40
Макс. допустима температура на средата [°C] 70
Мин допустима температура на средата [°C] 10