CTU-1050-M-Z-A

Номер на част
4674200
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
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU 0 = h=300, b=800, t=400mm
Захранващо напрежение M = 230 VAC, 50/60 Hz

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Продуктова брошура BG

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Продуктова брошура EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(8.23 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(9.51 MB)