Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
M20003778 |
350 |
M20003853 |
380 |
Набор за зареждане с азот, тип |
N2S-M |
Размер на контейнера [l] |
9 |
Обемен поток 1 |
0,9 |
Единица, макс. допустимо налягане |
bar |
M20003772 |
04 |
M20003852 |
AC |
M20003854 |
50 |
M20003860 |
16 |
M20003858 |
44 |
M20003855 |
3 |
M20003782 |
-15 |
M20003783 |
50 |
Макс. допустима температура на средата [°C] |
70 |
Мин допустима температура на средата [°C] |
10 |