CTM-SC-1050-K

Номер на част
4643679
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
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Захранващо напрежение 120V AC / 60Hz/ 1Ph САЩ/ Канада
Течност за анализ Разтворител AIII клас

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Продуктова брошура BG

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Продуктова брошура EN

(0.8 MB)

BUW4165698-00002
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(2.79 MB)