Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
M20003778 |
250 |
Размер на контейнера [l] |
10 |
Обемен поток 1 |
6 |
Единица, макс. допустимо налягане |
bar |
M20003772 |
04 |
M20003782 |
-10 |
M20003783 |
50 |
Макс. допустима температура на средата [°C] |
60 |
Мин допустима температура на средата [°C] |
5 |