Технически данни
M20003778 | 315 |
---|---|
Единица, макс. допустимо налягане | bar |
M20003772 | 05 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 70 |
Макс. допустима температура на средата [°C] | 80 |
Мин допустима температура на средата [°C] | 0 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

Bladder accumulator station SBS.330
Продуктова брошура
BG
(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Продуктова брошура
EN
(0.54 MB)