VEU-F-60/20-S-A-G-R-Z-B/-PKZ

Номер на част
4604490
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителни подробности Включване/изключване със защита на двигателя
Индикатор за запушване 2 bar визуален
Напрежение 415 V-50 Hz-3 Ph
Помпа Зъбна помпа
Охладител/топлообменник Пластинчат топлообменник
Версия Стационарен
Размер Корпус 60 l/дебит 20 l
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Продуктова брошура BG

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Продуктова брошура EN

(13.47 MB)