Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Кухина |
ISO7368 BE-11-2-A |
Qmax клапани [l/min] |
2 450 |
Семейство продукти |
LLCM-CAE 50 |
Ном. размер |
50 |
Pmax [bar] |
350 |
Уплътнителен материал |
NBR |
M20003657 |
LLCM |
M20003659 |
X |
M20003658 |
X |
M20003660 |
- |
M20003677 |
X |
M20003678 |
- |
M20003679 |
0 |
M20003680 |
6 |
M20003636 |
1 |
M20003637 |
0 |
M20003638 |
0 |
M20003639 |
0 |
M20003640 |
1 |
Конструкция |
Патронни вентили (логика) |
M20003676 |
60 |