4WE 6 J A20 -24D -XE Z1 /V /M1

Номер на част
4562171
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
Тип, ръчно управление Ръчно регулиране на налягането        
Модел Директива 2014/34/ЕС относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ATEX)
Ръчно превключване Да
Функция 4/3 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани 4WE 6 J
Дизайн на намотка ATEX
Кухина ISO 4401-03-02-0-05
Qmax клапани [l/min] 80
Семейство продукти 4WE 6 J
Тип конектор с освобождаване на напрежението 7–10,5 mm
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 350
Намотка 24 V DC
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 80
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 80
Ном. размер 6
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на част, бобина 4527203
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Продуктова брошура BG

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Продуктова брошура EN

(1.59 MB)