N2S-M-320-415/50/3-6X-4-4-KWT

Номер на част
4560675
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
M20003778 350
M20003853 415
Набор за зареждане с азот, тип N2S-M
Размер на контейнера [l] 9
Обемен поток 1 0,9
Единица, макс. допустимо налягане bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
Макс. допустима температура на средата [°C] 70
Мин допустима температура на средата [°C] 10