ZW-SDR10-D01-ZA-K-V

Номер на част
4550513
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Позиционен клапан Вх. измервател в порт А
Тип корекция Ръчно
Кухина ISO 4401-05-04-0-05
Qmax клапани [l/min] 120
Q семейство продукти [l/min] 0 - 120
Семейство продукти ZW-SDR10
Налягане на отваряне [bar] 0,5
Обхват на дебита [l/min] 0 - 120
Функция Макарен вентил
Функция Дроселна клапа с проверка на обратния поток
Ном. размер 10
Обозначение на обекта ZW-SDR10-D01-ZA-K-V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 4550513
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Продуктова брошура BG

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Продуктова брошура EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)