Технически данни
Намотка | 24 V пропорционален |
---|---|
Потребителски дебит, произв.F | 0 - 100 |
Функция | Проп. редуцир на налягането |
Настройка на налягането [bar] | Без предварителна настройка |
Тип, ръчно управление | Без ръчно отмяна |
Модел | намален теч |
Ръчно превключване | Не |
Задействане | Пропорционален |
Дизайн на намотка | 0 |
Тип корекция | Не е наличен |
Кухина | 12S30 |
Qmax клапани [l/min] | 100 |
Семейство продукти | PDMC12S30P |
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 0 - 45 |
Тип конектор | Deutsch щепселен конектор |
Функция | Макарен вентил |
Обхват на настройка на налягането [bar] | 0 - 27 |
Ном. размер | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
Тип контрол | Пилотно управляван |
Тип инсталация | Компактен |
Уплътнителен материал | FKM |
Номер на част, бобина | - |
Конструкция | Патронни вентили |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура
BG
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура
EN
(0.12 MB)