>FSA-076-1.0/T/12-SO7/SO78 2xIB->4750058

Номер на част
4530491
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Номинално налягане [MPa] 0.1
Номинално налягане [bar] 1
Повърхностна защита Неръждаема стомана (отв. + гайка)
Монтажна гайка С (фас. гайка)
Закрепващ винт, FSA M12
Контрастен панел Неутрален с термометър
Материал, рамка, FSA Неръждаема стомана
Материал, конектор, FSA PA
Допълнителна функция (+ банджо болт) Без
Материал на тръбата Стъклен
Геометрия на тръбата Кръгъл
Уплътнение/О-пръстен 0
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск NBR
Ном. размер FSA/FSK 76
Модел, FSA/FSK FSA
Сертификат за одобрение/тест BV (Bureau Veritas)

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating instruction FSA-RV
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(0.69 MB)

Operating instruction FSA-RV
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Продуктова брошура BG

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Продуктова брошура EN

(0.52 MB)