DB4E-06X-100F88 TT

Номер на част
4525136
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
Допълнителна функция Нискотемпературен дизайн TT
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] 88
Стандартно Освобождаващ клапан
Тип корекция Нерегулируеми
Кухина 06020
Qmax клапани [l/min] 30
Семейство продукти DB4E
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 4 - 630
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 30
Обхват на настройка на налягането [bar] 10 - 100
Ном. размер 4
Pmax [bar] 630
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)