ZW-SDR16-70-ZAB-V

Номер на част
4518185
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
Позиционен клапан Вх. измервател в портове A и B
Тип корекция Инструмент
Кухина ISO 4401-07-07-0-05
Qmax клапани [l/min] 300
Q семейство продукти [l/min] 0 - 300
Семейство продукти ZW-SDR16
Налягане на отваряне [bar] 0,4
Обхват на дебита [l/min] 0 - 300
Функция Макарен вентил
Функция Дроселна клапа с проверка на обратния поток
Ном. размер 16
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Продуктова брошура BG

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Продуктова брошура EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)