4WE 6 C A08-24DO/V

Номер на част
4509178
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип, ръчно управление Скрито ръчно управление    
Модел 8 watt
Ръчно превключване Да
Функция 4/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани 4WE 6 C 08
Дизайн на намотка 50-2345
Кухина ISO 4401-03-02-0-05
Qmax клапани [l/min] 60
Семейство продукти 4WE 6 C 08
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 320
Намотка 24 V DC
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 60
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 60
Ном. размер 6
Обозначение на обекта 4WE 6 C A08-24DO/V
Pmax [bar] 320
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 4509178
Номер на част, бобина 4250889
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Продуктова брошура BG

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Продуктова брошура EN

(1.59 MB)