VEU-F-30/10-M-A-G-G-Z-B/-SKDK

Номер на част
4500720
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
Допълнителни подробности Смукателен маркуч 2,5 m/рет.5 m
Индикатор за запушване 2 bar визуален
Напрежение 440 V-50 Hz-3 Ph
Помпа Зъбна помпа
Охладител/топлообменник Пластинчат топлообменник
Версия Мобилен
Размер Корпус 30 l/дебит 10 l
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Продуктова брошура BG

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Продуктова брошура EN

(13.47 MB)