Технически данни
Номинално налягане [MPa] | 0.1 |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 1 |
Повърхностна защита | Неръждаема стомана (отв. + гайка) |
Монтажна гайка | С (фас. гайка) |
Закрепващ винт, FSA | M12 |
Контрастен панел | Без |
Материал, рамка, FSA | Неръждаема стомана |
Материал, конектор, FSA | Алуминий |
Допълнителна функция (+ банджо болт) | Без |
Материал на тръбата | Стъклен |
Геометрия на тръбата | Кръгъл |
Уплътнение/О-пръстен | 0 |
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск | FPM |
Ном. размер FSA/FSK | 800 |
Модел, FSA/FSK | FSA |
Сертификат за одобрение/тест | BV (Bureau Veritas) |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating instruction FSA-RV
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(0.69 MB)
FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Продуктова брошура
BG
(0.52 MB)
FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Продуктова брошура
EN
(0.52 MB)